06.12.21 09:28:54
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
8WH9020-6HD00
Product
Immagini ulteriori
ponticello fisso a vite a 3 poli per 50 mm2
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 8WH9020-6HD00
Descrizione ponticello fisso a vite a 3 poli per 50 mm2
Famiglia Prodotto Morsetti 8WH
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5D1 / 1BT
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 7 Giorno / Giorni
Peso netto 0,044 Kg
Dimensioni dell'imballo 16,00 x 55,00 x 3,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Quantità minima di ordinazione 10
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4001869345871
UPC 040892563436
Codice doganale 85369095
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.2
Gruppo prodotti 5558
Group Code P310
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.04.06
Product class B: Limite. Riutilizzabile a medio termine
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 6 27-14-11-40
eClass 7.1 27-14-11-40
eClass 8 27-14-11-40
eClass 9 27-14-11-40
eClass 9.1 27-14-11-40
ETIM 5 EC000489
ETIM 6 EC000489
ETIM 7 EC000489
ETIM 8 EC000489
UNSPSC 14 39-12-14-10
UNSPSC 15 39-12-14-10
|