SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
8WH9160-0AA00
Product
piastra distanziatrice, larghezza 2,5 mm, compensazione degli scostamenti dei piani, grigio
Prezzo di listino (per 100 Pezzo) Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario (per 100 Pezzo) Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 8WH9160-0AA00
Descrizione piastra distanziatrice, larghezza 2,5 mm, compensazione degli scostamenti dei piani, grigio
Famiglia Prodotto Morsetti 8WH
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 1BT
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 7 Giorno / Giorni
Peso netto 0,002 Kg (per 100 Pezzo)
Dimensioni dell'imballo 34,00 x 70,00 x 2,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 100 Pezzo
Quantità imballo 1
Quantità minima di ordinazione 50
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4001869403489
UPC Non disponibile
Codice doganale 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.2
Gruppo prodotti 5558
Group Code P310
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 28.05.09
Product class B: Limite. Riutilizzabile a medio termine
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 27-14-11-33
eClass 6 27-14-11-33
eClass 7.1 27-14-11-33
eClass 8 27-14-11-33
eClass 9 27-14-11-33
eClass 9.1 27-14-11-33
ETIM 7 EC000886
ETIM 8 EC000886
ETIM 9 EC000886
UNSPSC 15 39-13-17-02
|
Acquista
Quantità 100 Pezzo
;