SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
9LD4110-1BB18-8MA2
Product
Immagini ulteriori
SIDRIVE IQ Services per SIMOTICS Connect 400 Connect Package: mobilizzazione (motore aggiuntivo) L'elemento Service comprende la fornitura di servizi in loco per l'installazione dell'hardware necessario, configurazione della connettività e messa in servizio della applicazione hardware e software. Per ogni motore aggiuntivo. Spese di viaggio e accessorie non incluse. Contabilizzazione in base agli oneri / 1,5 h a motore.
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 9LD4110-1BB18-8MA2
Descrizione SIDRIVE IQ Services per SIMOTICS Connect 400 Connect Package: mobilizzazione (motore aggiuntivo) L'elemento Service comprende la fornitura di servizi in loco per l'installazione dell'hardware necessario, configurazione della connettività e messa in servizio della applicazione hardware e software. Per ogni motore aggiuntivo. Spese di viaggio e accessorie non incluse. Contabilizzazione in base agli oneri / 1,5 h a motore.
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5J1 / 3DT
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione A richiesta
Peso netto Non disponibile
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale Non disponibile
LKZ_FDB/ CatalogID GG_LD
Gruppo prodotti 4R21
Group Code R2SD
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conformità RoHS in fase di chiarimento
Product class A: senza problemi. Riutilizzabile a breve
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 27-02-31-91
eClass 6 27-02-91-12
eClass 7.1 27-02-91-12
eClass 8 27-02-91-12
eClass 9 27-02-31-91
eClass 9.1 27-02-31-91
ETIM 7 EC002025
ETIM 8 EC002025
ETIM 9 EC002025
|
Acquista
Quantità 1 Pezzo
;