SIMOTICS XP tipo di motore: 1CV2130A motore a bassa tensione, IEC rotore a gabbia, a raffreddamento naturale, IP55 classe di temperatura 155(F) secondo 130(B) carcassa in ghisa grigia Basic Line High Efficiency IE2 a 2 poli * grand. costr. 132S * 5,5kW (50Hz), 6,3kW (60Hz) Ex TC IIIB T120° DC esecuzione per zona 22 per polvere non conduttiva colore standard RAL 7030, se tramite una sigla breve non è stato selezionato un altro colore. Il prodotto riporterà come produttore Siemens oppure Innomotics.
Note
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
Numero Articolo (MFN) |
1MB1521-1CA0.-.... |
Descrizione |
SIMOTICS XP tipo di motore: 1CV2130A motore a bassa tensione, IEC rotore a gabbia, a raffreddamento naturale, IP55 classe di temperatura 155(F) secondo 130(B) carcassa in ghisa grigia Basic Line High Efficiency IE2 a 2 poli * grand. costr. 132S * 5,5kW (50Hz), 6,3kW (60Hz) Ex TC IIIB T120° DC esecuzione per zona 22 per polvere non conduttiva colore standard RAL 7030, se tramite una sigla breve non è stato selezionato un altro colore. Il prodotto riporterà come produttore Siemens oppure Innomotics.
|
Famiglia Prodotto |
SIMOTICS XP explosion-protected motors |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Note |
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5JA / 3X1 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
N-W----- |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
20 Giorno / Giorni |
Peso netto |
57,000 Kg |
Package size unit of measure |
Non disponibile |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
GG_LD |
Gruppo prodotti |
5147 |
Group Code |
P113 |
Paese d'origine |
Repubblica Ceca |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 22.07.19 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-02-21-01 |
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|