SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
1PC1423-1DB6.-....
Product
Immagini ulteriori
SIMOTICS DP motore per linee a rulli, cl, IP66 con isolamento standard per il funz. con SINAMICS S120 (senza ALM) fino a max. 500V come tensione di ingresso sul convertitore di frequenza a 4 poli* grand. costr. 160L, * classe di temperatura 155(F) secondo 155(F) carcassa con alettatura anulare (ghisa sferoidale) 3 AC 50Hz, 400V, 9,3kW, KT..,SF. M nom.=60Nm, urto M=180Nm IM B3 colore standard RAL 7030, se tramite una sigla breve non è stato selezionato un altro colore. Il prodotto riporterà come produttore Siemens oppure Innomotics.​
Note
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 1PC1423-1DB6.-....
Descrizione SIMOTICS DP motore per linee a rulli, cl, IP66 con isolamento standard per il funz. con SINAMICS S120 (senza ALM) fino a max. 500V come tensione di ingresso sul convertitore di frequenza a 4 poli* grand. costr. 160L, * classe di temperatura 155(F) secondo 155(F) carcassa con alettatura anulare (ghisa sferoidale) 3 AC 50Hz, 400V, 9,3kW, KT..,SF. M nom.=60Nm, urto M=180Nm IM B3 colore standard RAL 7030, se tramite una sigla breve non è stato selezionato un altro colore. Il prodotto riporterà come produttore Siemens oppure Innomotics.​
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Note
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 3Z3
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione A richiesta
Peso netto 165,000 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85015230
LKZ_FDB/ CatalogID GG_LD
Gruppo prodotti 4P51
Group Code P113
Paese d'origine Repubblica Ceca
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 22.07.19
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 27-02-27-06
eClass 6 27-02-27-06
eClass 7.1 27-02-27-06
eClass 8 27-02-27-06
eClass 9 27-02-27-06
eClass 9.1 27-02-27-06
|
Il prodotto deve essere configurato prima dell' ordinazione
;