SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
1PH8167-2ML13-0HZ2-Z K10+Q1M+Y84
Product
Immagini ulteriori
SIMOTICS M motore sincrono compatto 2500 1/min, 95 kW, 360 Nm, 177A, 350V 2800 1/min, 98 kW, 335 Nm, 164A, 385V ventilazione forzata grado di protezione IP55 trasduttore incrementale sen/cos 1Vpp con sensore di temperatura Pt1000 forma costruttiva IM B35 albero liscio senza chiavetta esecuzione del cuscinetto: standard qualità vibratoria: S/A precisione albero e precisione flangia: R K10: morsettiera NDE a sinistra Y84: dati del cliente sulla targhetta dei dati tecnici Q1M: morsettiera speciale motore personalizzato CIGO-10084430
Note
Please enter text for every Y option (using the Configurator).
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 1PH8167-2ML13-0HZ2-Z K10+Q1M+Y84
Descrizione SIMOTICS M motore sincrono compatto 2500 1/min, 95 kW, 360 Nm, 177A, 350V 2800 1/min, 98 kW, 335 Nm, 164A, 385V ventilazione forzata grado di protezione IP55 trasduttore incrementale sen/cos 1Vpp con sensore di temperatura Pt1000 forma costruttiva IM B35 albero liscio senza chiavetta esecuzione del cuscinetto: standard qualità vibratoria: S/A precisione albero e precisione flangia: R K10: morsettiera NDE a sinistra Y84: dati del cliente sulla targhetta dei dati tecnici Q1M: morsettiera speciale motore personalizzato CIGO-10084430
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Note
Please enter text for every Y option (using the Configurator).
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5GK / 761
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 40 Giorno / Giorni
Peso netto 240,000 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85015381
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Gruppo prodotti 5690
Group Code R220
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 05.11.18
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 27-02-26-02
eClass 6 27-02-26-02
eClass 7.1 27-02-26-02
eClass 8 27-02-26-02
eClass 9 27-02-26-02
eClass 9.1 27-02-26-02
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Acquista
Quantità 1 Pezzo
Aggiungi opzioni al prodotto
Loading Spice Documents...
;