SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
1PH8186-1DZ13-1BD1-Z K23+K3J+L27+X59
Product
Immagini ulteriori
SIMOTICS M motore asincrono compatto 1000 1/min, 49 kW, 468 Nm, 62A, 600V 1150 1/min, 55,7 kW, 463 Nm, 62 A, 690V ventilazione forzata, direzione flusso aria NDE-->DE, grado di protezione IP55 trasduttore incrementale a 22 bit con interfaccia Drive-CLiQ forma costruttiva IM B35 con flangia A450 albero con chiavetta equilibratura con chiavetta intera esecuzione del cuscinetto: standard qualità vibratoria: R/A precisione albero e flangia: K23: verniciatura speciale Worldwide L27: esecuzione isolata NDE-L X59: verniciatura in RAL 7030 ( K3J: sistema di avvolgimento(*)
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 1PH8186-1DZ13-1BD1-Z K23+K3J+L27+X59
Descrizione SIMOTICS M motore asincrono compatto 1000 1/min, 49 kW, 468 Nm, 62A, 600V 1150 1/min, 55,7 kW, 463 Nm, 62 A, 690V ventilazione forzata, direzione flusso aria NDE-->DE, grado di protezione IP55 trasduttore incrementale a 22 bit con interfaccia Drive-CLiQ forma costruttiva IM B35 con flangia A450 albero con chiavetta equilibratura con chiavetta intera esecuzione del cuscinetto: standard qualità vibratoria: R/A precisione albero e flangia: K23: verniciatura speciale Worldwide L27: esecuzione isolata NDE-L X59: verniciatura in RAL 7030 ( K3J: sistema di avvolgimento(*)
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5GL / 761
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 40 Giorno / Giorni
Peso netto 422,000 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85015381
LKZ_FDB/ CatalogID SD.NC62ST-1PH8
Gruppo prodotti 9694
Group Code R220
Paese d'origine Repubblica Ceca
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 21.07.19
Product class D: Prodotti fabbricati su ordinazione e con psecifiche del clienti. Il materiale non riutilizzabile ne è possibile un reso.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 27-02-26-01
eClass 6 27-02-26-01
eClass 7.1 27-02-26-01
eClass 8 27-02-26-01
eClass 9 27-02-26-01
eClass 9.1 27-02-26-01
ETIM 7 EC001851
ETIM 8 EC001851
ETIM 9 EC001851
|
Acquista
Quantità 1 Pezzo
Loading Spice Documents...
;