SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
3SU1031-0AD20-0AA0-Z Y12
Immagine non disponibile
indicatore luminoso con design a pulsanti luminosi, 22 mm, rotondo, plastica con ghiera metallica, rosso, con iscrizione laser, scrittura in minuscolo
Note
Prodotto non più disponibile
3SU1001-0AD20-0AA0-ZY12
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) 3SU1031-0AD20-0AA0-Z Y12
Descrizione indicatore luminoso con design a pulsanti luminosi, 22 mm, rotondo, plastica con ghiera metallica, rosso, con iscrizione laser, scrittura in minuscolo
Famiglia Prodotto Non disponibile
Product Lifecycle (PLM) PM490:Start of final Year of support
PLM Effective Date Prodotto cancellato a partire dal: 15.05.23
Note
Prodotto non più disponibile
3SU1001-0AD20-0AA0-ZY12
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5PK / 41J
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni ECCN : N / AL : N
Tempo minimo di produzione 15 Giorno / Giorni
Peso netto 0,020 Kg
Dimensioni dell'imballo 100,00 x 154,00 x 30,00
Package size unit of measure MM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC 804766618406
Codice doganale 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
Gruppo prodotti 5452
Group Code R711
Paese d'origine Cina
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 01.10.14
Product class C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti.
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificazioni
  Non disponibile
|
Acquista
Quantità 1 Pezzo
;