selettore illuminabile, 22 mm, rotondo, plastica con ghiera metallica, nero, selettore, corto 2 posizioni di commutazione O-I, permanente, angolo di comando 90°, 10:30 h/13:30 h, con iscrizione laser, caratteri maiuscoli e minuscoli, inizio riga sempre maiuscolo
Note
Prodotto non più disponibile
3SU1002-2BF10-0AA0-ZY10
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Numero Articolo (MFN) |
3SU1032-2BF10-0AA0-Z Y10 |
Descrizione |
selettore illuminabile, 22 mm, rotondo, plastica con ghiera metallica, nero, selettore, corto 2 posizioni di commutazione O-I, permanente, angolo di comando 90°, 10:30 h/13:30 h, con iscrizione laser, caratteri maiuscoli e minuscoli, inizio riga sempre maiuscolo
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Prodotto cancellato a partire dal: 15.05.23 |
Note |
Prodotto non più disponibile
3SU1002-2BF10-0AA0-ZY10
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5PK / 41J |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : N / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
15 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,029 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
100,00 x 154,00 x 30,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
804766619236 |
Codice doganale |
85389099 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
5452 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.03.17 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|