interruttore automatico scatolato in esecuzione fissa , Frame 1600; con RTC e 4AUX blocchetto di contatti di segnalazione intervento S24; Icu "M" Icu=55 kA con 415 V, a 4 poli, a destra ETU320, LI, In=1250 A selettore di codifica rotativo Ir=500 ... 1250 A, Ii=1,5...15 x In protezione del conduttore N, regolabile OFF, 50 %, 100 %, 200 % attacchi posteriori orizzontali
Note
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
Numero Articolo (MFN) |
3VA2712-1.B22-.... |
Descrizione |
interruttore automatico scatolato in esecuzione fissa , Frame 1600; con RTC e 4AUX blocchetto di contatti di segnalazione intervento S24; Icu "M" Icu=55 kA con 415 V, a 4 poli, a destra ETU320, LI, In=1250 A selettore di codifica rotativo Ir=500 ... 1250 A, Ii=1,5...15 x In protezione del conduttore N, regolabile OFF, 50 %, 100 %, 200 % attacchi posteriori orizzontali
|
Famiglia Prodotto |
Interruttori automatici scatolati 3VA fino a 1600 A, IEC |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Note |
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5DV / 1CB |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
LPB----- |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Tempo minimo di produzione |
5 Giorno / Giorni |
Peso netto |
18,606 Kg |
Package size unit of measure |
Non disponibile |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85363090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Gruppo prodotti |
5374 |
Group Code |
P360 |
Paese d'origine |
Repubblica Ceca |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.01.18 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|