Interruttore automatico per moduli estraibili con parte fissa e PSS a 4 poli, grandezza costruttiva 0 IEC cavo N lato destro In=630 A ... 690 V, AC 50/60Hz Icu=42 kA con 415 V Icu=42 kA con 500 V sganciatore di sovracorrente ETU350 selettore rotante di codifica LSI con blocchetto di contatti di segnalazione intervento, RTC e 4 blocchetti di contatti ausiliari protezione impostabile L: Ir 0,4 ... 1 In S: Isd 1-10 In; I: Ii 1 ... 15 In con protezione conduttore di neutro variabile collegamento verticale sul lato posteriore
Note
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
Numero Articolo (MFN) |
3WL1006-1.C51-.... |
Descrizione |
Interruttore automatico per moduli estraibili con parte fissa e PSS a 4 poli, grandezza costruttiva 0 IEC cavo N lato destro In=630 A ... 690 V, AC 50/60Hz Icu=42 kA con 415 V Icu=42 kA con 500 V sganciatore di sovracorrente ETU350 selettore rotante di codifica LSI con blocchetto di contatti di segnalazione intervento, RTC e 4 blocchetti di contatti ausiliari protezione impostabile L: Ir 0,4 ... 1 In S: Isd 1-10 In; I: Ii 1 ... 15 In con protezione conduttore di neutro variabile collegamento verticale sul lato posteriore
|
Famiglia Prodotto |
a 4 poli |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Note |
La configurazione del prodotto non è completa. Controllare la configurazione.
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5DH / 1CA |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
LAO----- |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Tempo minimo di produzione |
5 Giorno / Giorni |
Peso netto |
46,840 Kg |
Package size unit of measure |
Non disponibile |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85362090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Gruppo prodotti |
3737 |
Group Code |
P360 |
Paese d'origine |
Repubblica Ceca |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Prodotto conforme alla normativa RoHS |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|