27.11.21 22:19:13
Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
QRB1A-A068B70B | BPZ:QRB1A-A068B70B
Product
QRB1A-A068B70B - Photoresistive flame detector, normal, housing 50mm, cable 68cm, stripped 70mm
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Prodotto
Numero Articolo (MFN) QRB1A-A068B70B | BPZ:QRB1A-A068B70B
Descrizione QRB1A-A068B70B - Photoresistive flame detector, normal, housing 50mm, cable 68cm, stripped 70mm
Famiglia Prodotto QRB1.. - Photoresistive flame detectors
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5KG / 5KG
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : N
Tempo minimo di produzione 5 Giorno / Giorni
Peso netto 0,032 Kg
Dimensioni dell'imballo 0,10 x 0,10 x 0,10
Package size unit of measure CMT
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 84169000
LKZ_FDB/ CatalogID BT_Catalog
Gruppo prodotti QBA6
Group Code H5GA
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 11.04.08
Product class Non disponibile
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso NO
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificazioni
  Non disponibile
|