IT2:C9ASMBA6 - Campana 24VDC per esterni IP65 EN54-3
Numero Articolo (MFN) |
IT2:C9ASMBA6 | IT2:C9ASMBA6 |
Descrizione |
IT2:C9ASMBA6 - Campana 24VDC per esterni IP65 EN54-3
|
Famiglia Prodotto |
IT2:C9ASMBA6 - Campana 24VDC per esterni IP65 EN54-3 |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5IF / 5IF |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : N |
Tempo minimo di produzione |
A richiesta |
Peso netto |
Non disponibile |
Package size unit of measure |
Non disponibile |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85311030 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
BT_Catalog |
Gruppo prodotti |
QBC1 |
Group Code |
Non disponibile |
Paese d'origine |
Non disponibile |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conformità RoHS in fase di chiarimento |
Product class |
Non disponibile |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|