Circuit Breaker SENTRON Type SHMD SHMD6A700LIG Certification acc. UL489 3 Pole Rated current lN=700A NEMA rating 50 kA @ 600V NEMA rating 65KA @ 480V 80% Rated electronic trip unit, LIG
Numero Articolo (MFN) |
US2:SHMD6A700LIG |
Descrizione |
Circuit Breaker SENTRON Type SHMD SHMD6A700LIG Certification acc. UL489 3 Pole Rated current lN=700A NEMA rating 50 kA @ 600V NEMA rating 65KA @ 480V 80% Rated electronic trip unit, LIG
|
Famiglia Prodotto |
Panoramica dati per l'ordinazione |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply |
PLM Effective Date |
Prodotto obsoleto a partire dal: 13.03.24 |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
1CD |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Tempo minimo di produzione |
60 Giorno / Giorni |
Peso netto |
28,123 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
22,86 x 25,40 x 40,64 |
Package size unit of measure |
CM |
Unità Quantità |
0 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
804766394768 |
Codice doganale |
85362090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10 |
Gruppo prodotti |
3741 |
Group Code |
P360 |
Paese d'origine |
Messico |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 20.06.17 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|