SITRANS F M Accessory MAG 5000/6000 2x 60 m (196.9 ft) Cable kit including standard coil cable, 3x 1.5 mm2 (3x 0.0024 inch2), gage 18, single shielded with PVC jacket, and special electrode cable, 3x 0.25 mm2 (3x 0.0004 inch2), double shielded with PVC jacket, temperature range: -30 … +70 °C (-22 °F … +158 °F)
Numero Articolo (MFN) |
A5E01181689 |
Descrizione |
SITRANS F M Accessory MAG 5000/6000 2x 60 m (196.9 ft) Cable kit including standard coil cable, 3x 1.5 mm2 (3x 0.0024 inch2), gage 18, single shielded with PVC jacket, and special electrode cable, 3x 0.25 mm2 (3x 0.0004 inch2), double shielded with PVC jacket, temperature range: -30 … +70 °C (-22 °F … +158 °F)
|
Famiglia Prodotto |
Panoramica dati per l'ordinazione |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5QG / 8F1 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Tempo minimo di produzione |
5 Giorno / Giorni |
Peso netto |
12,450 Kg |
Package size unit of measure |
Non disponibile |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85444993 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
FI01-3 |
Gruppo prodotti |
4835 |
Group Code |
R3P3 |
Paese d'origine |
Ungheria |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 20.07.17 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-20-04-01 |
eClass |
6 |
27-20-04-01 |
eClass |
7.1 |
27-20-04-01 |
eClass |
8 |
27-20-04-01 |
eClass |
9 |
27-20-04-01 |
eClass |
9.1 |
27-20-04-01 |
ETIM |
7 |
EC002991 |
ETIM |
8 |
EC002991 |
ETIM |
9 |
EC002991 |
|
|
|
|