SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
A5E42592187
Product
Immagini ulteriori
Set di upgrade per SSD/HDD supporto, cavo, viti per IPC2x7
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) A5E42592187
Descrizione Set di upgrade per SSD/HDD supporto, cavo, viti per IPC2x7
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 5AQ / 208
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : EAR99H
Tempo minimo di produzione 15 Giorno / Giorni
Peso netto 0,400 Kg
Dimensioni dell'imballo 12,60 x 18,70 x 3,70
Package size unit of measure CM
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN 4047622560280
UPC 195125099272
Codice doganale 84733080
LKZ_FDB/ CatalogID IC10
Gruppo prodotti 4335
Group Code R133
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 30.08.17
Product class B: Limite. Riutilizzabile a medio termine
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
eClass 12 19-20-01-92
eClass 6 19-20-92-90
eClass 7.1 19-20-92-90
eClass 8 19-20-92-90
eClass 9 19-20-92-90
eClass 9.1 19-20-92-90
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
IDEA 4 6628
UNSPSC 15 43-21-16-12
|
Acquista
Quantità 1 Pezzo
;