SiePortal

Benvenuto in SiePortal, la piattaforma integrata di Siemens: il nostro catalogo prodotti, il canale di ordinazione, il know-how di prodotto e tutto il supporto on-line a tua disposizione. Industry Mall e Industry Online Support (SIOS) in un unico portale.

SiePortal
Search in

Catalogo prodotti
  • Catalogo prodotti
  • eCl@ss5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Ridurre
P1E314116
Product
Immagini ulteriori
apparecchio: 7SS85 protezione per sbarre 2 zone, 4 campi incl., imm.sezion., tipo di custodia: da incasso; BI: 123; BO: 53 (11ST + 42F + 0HS + 0P); I: 28 (protezione); U: 28 ( standard); ingressi trasduttore di misura: 0 (20 mA oppure 10 V, veloce), 0 (20 mA , normale); larghezza della custodia: 1 x 19'' + 5/6 x 19''; unità in fila da 19" 1: IO 207, PS201, IO230, IO202, IO20 2, IO202; unità in fila 19" 2: PS 203, IO202, IO202, IO202, IO20 2; LED/pulsanti: 48 LED; pannello di comando: integrato; selettore a chiave: senza;
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Foglio dati in PDF Download
Service & Support (Manuali, Certificati, FAQs...) Download
Prodotto
Numero Articolo (MFN) P1E314116
Descrizione apparecchio: 7SS85 protezione per sbarre 2 zone, 4 campi incl., imm.sezion., tipo di custodia: da incasso; BI: 123; BO: 53 (11ST + 42F + 0HS + 0P); I: 28 (protezione); U: 28 ( standard); ingressi trasduttore di misura: 0 (20 mA oppure 10 V, veloce), 0 (20 mA , normale); larghezza della custodia: 1 x 19'' + 5/6 x 19''; unità in fila da 19" 1: IO 207, PS201, IO230, IO202, IO20 2, IO202; unità in fila 19" 2: PS 203, IO202, IO202, IO202, IO20 2; LED/pulsanti: 48 LED; pannello di comando: integrato; selettore a chiave: senza;
Famiglia Prodotto Panoramica dati per l'ordinazione
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Dettagli Prezzo
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter 52X / B03
Prezzo di listino Mostra Prezzi
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario Mostra Prezzi
Metal Factor None
Informazioni sulla consegna
Disposizioni di controllo Esportazioni AL : N / ECCN : 9N9999
Tempo minimo di produzione 20 Giorno / Giorni
Peso netto 31,184 Kg
Package size unit of measure Non disponibile
Unità Quantità 1 Pezzo
Quantità imballo 1
Informazioni aggiuntive sul prodotto
EAN Non disponibile
UPC Non disponibile
Codice doganale 85363010
LKZ_FDB/ CatalogID SIPROTEC
Gruppo prodotti 1023
Group Code U321
Paese d'origine Germania
Conforme alla direttiva RoHS. Conforme a RoHS da: 29.10.13
Product class B: Limite. Riutilizzabile a medio termine
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Classificazioni
 
Versione Classificazione
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Acquista
Quantità 1 Pezzo
;