apparecchio: 6MD86 - unità di controllo campo con variante standard, tipo di custodia: da incasso; BI: 35; BO: 17 (3ST + 6F + 8HS + 0P); I: 4 (protezione); U: 4 (standard); ingressi trasduttore di misura: 8 (20 mA oppure 10 V, veloce), 4 (20 mA , normale); larghezza della custodia: 5/6 x 19''; unità in fila da 19" 1: IO 202, PS201, IO209, IO209, IO21 2; unità in fila da 19" 2; LED/pulsanti: 8 pulsanti /LED(NE)+32 LED; pannello di comando: integrato; selettore a chiave: con; tipo di display: display piccolo; design frontale: standard; tensione ausiliaria: DC 60 V ... 250 V,
Numero Articolo (MFN) |
P1G324210 |
Descrizione |
apparecchio: 6MD86 - unità di controllo campo con variante standard, tipo di custodia: da incasso; BI: 35; BO: 17 (3ST + 6F + 8HS + 0P); I: 4 (protezione); U: 4 (standard); ingressi trasduttore di misura: 8 (20 mA oppure 10 V, veloce), 4 (20 mA , normale); larghezza della custodia: 5/6 x 19''; unità in fila da 19" 1: IO 202, PS201, IO209, IO209, IO21 2; unità in fila da 19" 2; LED/pulsanti: 8 pulsanti /LED(NE)+32 LED; pannello di comando: integrato; selettore a chiave: con; tipo di display: display piccolo; design frontale: standard; tensione ausiliaria: DC 60 V ... 250 V,
|
Famiglia Prodotto |
Panoramica dati per l'ordinazione |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
52Z / B06 |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Tempo minimo di produzione |
20 Giorno / Giorni |
Peso netto |
13,369 Kg |
Package size unit of measure |
Non disponibile |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85363010 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SIPROTEC |
Gruppo prodotti |
1025 |
Group Code |
U321 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 29.10.13 |
Product class |
B: Limite. Riutilizzabile a medio termine |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|