partenza senza fusibili avviamento diretto, AC 400 V 36...45 A, AC 24 V 50 Hz grandezza costruttiva S2 morsetti a vite su adattatore fissaggio a vite e a scatto tipo di coordinamento 2, Iq = 50 kA (conformemente anche al tipo di coordinamento 1) !!! Prodotto di fine serie !!! Il successore è SIRIUS 3RA2
Note
Prodotto non più disponibile
SIRIUS Innovation 3RA2
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Numero Articolo (MFN) |
3RA1130-4GB36-0AB0 |
Descrizione |
partenza senza fusibili avviamento diretto, AC 400 V 36...45 A, AC 24 V 50 Hz grandezza costruttiva S2 morsetti a vite su adattatore fissaggio a vite e a scatto tipo di coordinamento 2, Iq = 50 kA (conformemente anche al tipo di coordinamento 1) !!! Prodotto di fine serie !!! Il successore è SIRIUS 3RA2
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Fine ciclo vita del prodotto a partire dal: 09.02.23 |
Note |
Prodotto non più disponibile
SIRIUS Innovation 3RA2
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5J4 / 41D |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
LCO----- |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : N / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
20 Giorno / Giorni |
Peso netto |
2,105 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
65,00 x 302,00 x 192,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
0 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4011209550612 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
3709 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.06 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|