SIRIUS, modulo di ampliamento 3RK32 per sistema di sicurezza modulare 3RK3 4 F-DO, DC 24 V/ 2 A parametrizzabile tramite MSS ES larghezza costruttiva 22,5 mm morsetto a vite fino a SIL3 (IEC 61508) fino a Performance Level E (ISO 13849-1) senza cavo di collegamento
Note
successore 3SK2, S7-1200F oppure ET200SP quando si utilizza AS-i
Numero Articolo (MFN) |
3RK3242-1AA10 |
Descrizione |
SIRIUS, modulo di ampliamento 3RK32 per sistema di sicurezza modulare 3RK3 4 F-DO, DC 24 V/ 2 A parametrizzabile tramite MSS ES larghezza costruttiva 22,5 mm morsetto a vite fino a SIL3 (IEC 61508) fino a Performance Level E (ISO 13849-1) senza cavo di collegamento
|
Famiglia Prodotto |
Moduli di ampliamento 3RK32, 3RK33 |
Product Lifecycle (PLM) |
PM400:Phase Out Started / Unlimited Spare Supply |
PLM Effective Date |
Prodotto obsoleto a partire dal: 01.10.21 |
Note |
successore 3SK2, S7-1200F oppure ET200SP quando si utilizza AS-i
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5EG / 42B |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Tempo minimo di produzione |
5 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,173 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
28,00 x 108,50 x 147,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4011209793194 |
UPC |
754554971605 |
Codice doganale |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
5358 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.05.12 |
Product class |
A: senza problemi. Riutilizzabile a breve |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versione
|
Classificazione
|
eClass |
12 |
27-37-18-19 |
eClass |
14 |
27-37-18-19 |
eClass |
6 |
27-37-18-19 |
eClass |
7.1 |
27-37-18-19 |
eClass |
8 |
27-37-18-19 |
eClass |
9 |
27-37-18-19 |
eClass |
9.1 |
27-37-18-19 |
ETIM |
7 |
EC001449 |
ETIM |
8 |
EC001449 |
ETIM |
9 |
EC001449 |
IDEA |
4 |
5166 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-05 |
|
|
|
|