contattore di potenza, AC-3 40 A, 18,5 kW / 400 V AC 220 V, 50/60 Hz a 4 poli, 2 NO + 2 NC grandezza costruttiva S2, morsetti a vite !!! Prodotto di fine serie !!! Il successore è SIRIUS 3RT2
Note
Prodotto non più disponibile
Successor SIRIUS Innovation 3RT2
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Numero Articolo (MFN) |
3RT1535-1AN20 |
Descrizione |
contattore di potenza, AC-3 40 A, 18,5 kW / 400 V AC 220 V, 50/60 Hz a 4 poli, 2 NO + 2 NC grandezza costruttiva S2, morsetti a vite !!! Prodotto di fine serie !!! Il successore è SIRIUS 3RT2
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Fine ciclo vita del prodotto a partire dal: 30.09.22 |
Note |
Prodotto non più disponibile
Successor SIRIUS Innovation 3RT2
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5J4 / 41B |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
LFO----- |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : N / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
20 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,984 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
82,00 x 118,50 x 137,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
0 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4011209395091 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
3705 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.05.12 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|