bobina magnetica per contattori SIRIUS, grandezza costruttiva S2, morsetti a vite AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz !!! Prodotto di fine serie !!! Il successore è SIRIUS 3RT2
Note
Prodotto non più disponibile
Successor SIRIUS Innovation 3RT2
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Numero Articolo (MFN) |
3RT1934-5AP61 |
Descrizione |
bobina magnetica per contattori SIRIUS, grandezza costruttiva S2, morsetti a vite AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz !!! Prodotto di fine serie !!! Il successore è SIRIUS 3RT2
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Fine ciclo vita del prodotto a partire dal: 30.09.22 |
Note |
Prodotto non più disponibile
Successor SIRIUS Innovation 3RT2
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5PG / 41B |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
L-R----- |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : N / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
20 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,120 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
43,00 x 67,00 x 118,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
0 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4011209362017 |
UPC |
754554413846 |
Codice doganale |
85045000 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
3729 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.05.12 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|