segnalatore acustico, compatto, 22 mm, rotondo, in metallo, nero, suono continuo 2,4 kHz, IP40 pressione acustica min. 80 db./10 cm, con supporto, tensione di esercizio AC 230 V, morsetti a vite
Note
Numero Articolo (MFN) |
3SU1250-6KF10-1AA0 |
Descrizione |
segnalatore acustico, compatto, 22 mm, rotondo, in metallo, nero, suono continuo 2,4 kHz, IP40 pressione acustica min. 80 db./10 cm, con supporto, tensione di esercizio AC 230 V, morsetti a vite
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Prodotto cancellato a partire dal: 01.01.21 |
Note |
|
Articolo successivo: |
3SU1200-6KF10-1AA0 |
Descrizione prodotto sostitutivo |
segnalatore acustico, compatto, 22 mm, rotondo, in plastica, nero, suono continuo 2,4 kHz, IP40 pressione acustica min. 80 db./10 cm, con supporto, tensione di esercizio AC 230 V, morsetti a vite |
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5PK / 41J |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
None |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : N / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
45 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,001 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
50,00 x 100,00 x 35,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4047621044910 |
UPC |
804766370489 |
Codice doganale |
85318070 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
5452 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Repubblica Ceca |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.10.14 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|