contattore ausiliario, 22E, EN 50011, 2 NO + 2 NC, morsetti a vite comando in AC AC 115 V 50/60 Hz !!! prodotto di fine serie!!! Il successore è SIRIUS 3RH21
Note
Prodotto cancellato senza possibilità di sostituzione
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Numero Articolo (MFN) |
3TH2022-0AJ2 |
Descrizione |
contattore ausiliario, 22E, EN 50011, 2 NO + 2 NC, morsetti a vite comando in AC AC 115 V 50/60 Hz !!! prodotto di fine serie!!! Il successore è SIRIUS 3RH21
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Fine ciclo vita del prodotto a partire dal: 01.06.23 |
Note |
Prodotto cancellato senza possibilità di sostituzione
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5PG / 41A |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
LDO----- |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : N / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
20 Giorno / Giorni |
Peso netto |
0,207 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
49,00 x 52,00 x 71,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
0 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4011209083158 |
UPC |
804766361173 |
Codice doganale |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
NSE |
Gruppo prodotti |
5800 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Turchia |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.06 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|