contattore, AC-1, a 4 poli, 250 A, contatti principali 4 NO, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC, comando in AC AC 110 V 50 Hz/AC 120 V 60 Hz !!! Prodotto di fine serie !!! Il successore è SIRIUS 3RT Il tipo sostitutivo consigliato è 3RT1363-6AF36
Note
Prodotto non più disponibile
The successor is 3RT1363
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Numero Articolo (MFN) |
3TK1142-0AF0 |
Descrizione |
contattore, AC-1, a 4 poli, 250 A, contatti principali 4 NO, contatti ausiliari 2 NO + 2 NC, comando in AC AC 110 V 50 Hz/AC 120 V 60 Hz !!! Prodotto di fine serie !!! Il successore è SIRIUS 3RT Il tipo sostitutivo consigliato è 3RT1363-6AF36
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Prodotto cancellato a partire dal: 01.10.20 |
Note |
Prodotto non più disponibile
The successor is 3RT1363
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5D5 / 41B |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
LFO----- |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : N / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
20 Giorno / Giorni |
Peso netto |
4,656 Kg |
Dimensioni dell'imballo |
185,00 x 230,00 x 185,00 |
Package size unit of measure |
MM |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4011209330375 |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85364900 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
CC-IC10 |
Gruppo prodotti |
5805 |
Group Code |
R711 |
Paese d'origine |
Bulgaria |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.06 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|