Interruttore VL400L potere di manovra elevatissimo Icu=100 kA, AC 415 V a 4 poli, protezione impianto sganciatore di sovracorrente TM, LI In=400 A, corrente nominale Ir=320 ... 400 A, protezione da sovraccarico, II=2000 ... 4000 A, protezione da cortocircuito conduttore di neutro protetto bobina a lancio di corrente DC 48...60V Kit di montaggio blocchetto di contatti ausiliari/di allarme 2 blocc. contatti aus. (1 NO+1 NC)+1 blocc. contatti di allarme (1 NO)
Note
Prodotto non più disponibile
www.siemens.com/conversion-tool
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Numero Articolo (MFN) |
3VL4740-3EC46-8JD1 |
Descrizione |
Interruttore VL400L potere di manovra elevatissimo Icu=100 kA, AC 415 V a 4 poli, protezione impianto sganciatore di sovracorrente TM, LI In=400 A, corrente nominale Ir=320 ... 400 A, protezione da sovraccarico, II=2000 ... 4000 A, protezione da cortocircuito conduttore di neutro protetto bobina a lancio di corrente DC 48...60V Kit di montaggio blocchetto di contatti ausiliari/di allarme 2 blocc. contatti aus. (1 NO+1 NC)+1 blocc. contatti di allarme (1 NO)
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM490:Start of final Year of support |
PLM Effective Date |
Prodotto cancellato a partire dal: 17.11.22 |
Note |
Prodotto non più disponibile
www.siemens.com/conversion-tool
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5EK / 1CC |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
LBO----- |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
20 Giorno / Giorni |
Peso netto |
7,400 Kg |
Package size unit of measure |
Non disponibile |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
Non disponibile |
UPC |
Non disponibile |
Codice doganale |
85362090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Gruppo prodotti |
3740 |
Group Code |
P360 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 01.07.06 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|