interruttore magnetotermico VL400X UL; tipo LG (n. Cat. HLM3J600) telaio non intercambiabile, interruttore con omologazione secondo UL 489 potere di manovra elevato a 3 poli, NEMA Rating 65 kA/480 V, e 18 kA/600 V (Motor Starter Protector) sganciatore di sovracorrente magnetico TU=40°C In=< 600 A, corrente nominale II=2000 ... 4000 A protezione da cortocircuito avviatori combinati senza accessori di collegamento senza sganciatore ausiliario senza blocchetto di contatti ausiliari/di allarme
Note
Successor portfolio 3VA; further information via www.siemens.com/3VA
Questo prodotto è vendibile solo come ricambio
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
Numero Articolo (MFN) |
3VL4860-2KJ30-0AA0 |
Descrizione |
interruttore magnetotermico VL400X UL; tipo LG (n. Cat. HLM3J600) telaio non intercambiabile, interruttore con omologazione secondo UL 489 potere di manovra elevato a 3 poli, NEMA Rating 65 kA/480 V, e 18 kA/600 V (Motor Starter Protector) sganciatore di sovracorrente magnetico TU=40°C In=< 600 A, corrente nominale II=2000 ... 4000 A protezione da cortocircuito avviatori combinati senza accessori di collegamento senza sganciatore ausiliario senza blocchetto di contatti ausiliari/di allarme
|
Famiglia Prodotto |
Non disponibile |
Product Lifecycle (PLM) |
PM410:Start Support phase / Spare & Repare - Remainder support period |
PLM Effective Date |
Prodotto cancellato a partire dal: 01.10.21 |
Note |
Successor portfolio 3VA; further information via www.siemens.com/3VA
Questo prodotto è vendibile solo come ricambio
Per maggiori informazioni contattare il proprio referente Siemens
|
Codice sconto / Gruppo sconti Headquarter |
5EK / 1CC |
Prezzo di listino |
Mostra Prezzi
|
Prezzo unitario / Nuovo prezzo unitario |
Mostra Prezzi
|
Metal Factor |
LBO----- |
Disposizioni di controllo Esportazioni |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Tempo minimo di produzione |
20 Giorno / Giorni |
Peso netto |
5,700 Kg |
Package size unit of measure |
Non disponibile |
Unità Quantità |
1 Pezzo |
Quantità imballo |
1 |
EAN |
4011209907331 |
UPC |
040892687873 |
Codice doganale |
85362090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
LV10.1 |
Gruppo prodotti |
3742 |
Group Code |
P360 |
Paese d'origine |
Germania |
Conforme alla direttiva RoHS. |
Conforme a RoHS da: 08.07.11 |
Product class |
C: Prodotti fabbricati su ordinazione. Non possono essere riutilizzati né possono essere restituiti. |
Categoria d'obbligo per ritirare l'equipaggiamento elettrico ed elettronico dopo l'uso |
Sì |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Non disponibile |
|
|
|