Leitungsschutzschalter Allstrom DC 440V AC 400V 10kA, 2-polig, C, 20A
| Artikelnummer |
5SY5220-7 |
| Artikelbeschreibung |
Leitungsschutzschalter Allstrom DC 440V AC 400V 10kA, 2-polig, C, 20A
|
| Produktfamilie |
Grundgeräte |
| Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
| Preisgruppe |
12B |
| Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
| Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
| Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
| Metallfaktor |
L-O----- |
| Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
| Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
| Nettogewicht pro ME |
0,321 kg |
| Verpackungsmaße |
40,00 x 92,00 x 84,00 |
| Verpackungsmaße Einheit |
MM |
| Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
| Verpackungsmenge |
1 |
| EAN |
4001869226705 |
| UPC |
Nicht verfügbar |
| Statistische Warennummer |
85362010 |
| Listenkennzeichen (LKZ) |
LV10.1 |
| Fabrikategruppe |
5505 |
| Geschäftsbereichskennzahl |
P310 |
| Ursprungsland |
Deutschland |
| Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.10.2006 |
| Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
| WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
| REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
| SCIP Nummer |
|
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
| eClass |
12 |
27-14-19-01 |
| eClass |
14 |
27-14-19-01 |
| eClass |
6 |
27-14-19-01 |
| eClass |
7.1 |
27-14-19-01 |
| eClass |
8 |
27-14-19-01 |
| eClass |
9 |
27-14-19-01 |
| eClass |
9.1 |
27-14-19-01 |
| ETIM |
7 |
EC000042 |
| ETIM |
8 |
EC000042 |
| ETIM |
9 |
EC000042 |
| IDEA |
4 |
4897 |
| UNSPSC |
15 |
39-12-16-03 |
|
|
|
|