8BK20 KONTAKTARME 24kV - 20kA - 630A - 3AH3 DER SATZ ENTHAELT 1 PHASE (KONTAKTARM OBEN UND UNTEN) INKLUSIVE KONTAKTSYSTEM (KONTAKTFINGER) FUER EINEN KOMPLETTEN EINSCHUB BESTELLEN SIE BITTE 3 SAETZE
Artikelnummer |
EVQ:S0110453 |
Artikelbeschreibung |
8BK20 KONTAKTARME 24kV - 20kA - 630A - 3AH3 DER SATZ ENTHAELT 1 PHASE (KONTAKTARM OBEN UND UNTEN) INKLUSIVE KONTAKTSYSTEM (KONTAKTFINGER) FUER EINEN KOMPLETTEN EINSCHUB BESTELLEN SIE BITTE 3 SAETZE
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
B80 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
7 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
19,999 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85389099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
PTD/SE |
Fabrikategruppe |
G493 |
Geschäftsbereichskennzahl |
U858 |
Ursprungsland |
Österreich |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|