Industry Mall - België & Luxemburg
Welkom in onze productcatalogus en ons online bestelsysteem.
Om je beter van dienst te zijn maakt deze website gebruik van cookies cookies. Verberg deze melding.
23/09/20 6:16:30 PM
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Verbergen
3LD2103-1TL53
Product
SENTRON, Switch disconnector 3LD, emergency switching-off switch, 4- pole, Iu: 25 A, operating power / at AC-23 A 400 V: 9.5 kW, front-mounted, rotary operating mechanism, Red / yellow, 4-hole mounting of the handle
Lijstprijs Toon de prijzen
Netto eenheidsprijs Toon de prijzen
Additional Services
Voor dit product kunnen wij u services aanbieden zoals het leveren als wisselstuk, een herstelling of een omruiling uitvoeren. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikel Nummer (Market Facing Number) 3LD2103-1TL53
Artikelomschrijving SENTRON, Switch disconnector 3LD, emergency switching-off switch, 4- pole, Iu: 25 A, operating power / at AC-23 A 400 V: 9.5 kW, front-mounted, rotary operating mechanism, Red / yellow, 4-hole mounting of the handle
Product family Basic Devices
Productstatus PM300:Vrij beschikbaar en bestelbaar product
Price data
Kortingsgroep / Internationale productgroep E1L / 1CL
Lijstprijs Toon de prijzen
Netto eenheidsprijs Toon de prijzen
Metaalfactor LAO-----
Verzenden
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,234 KG
Afmetingen Product (W x L X H) Niet beschikbaar
Afmetingen verpakking 87,00 x 92,00 x 77,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209402935
UPC 754554732718
Statistieknummer 85365080
Catalogus (LKZ) LV10.1
Fabrikaatgroep 5887
Group Code P360
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum Product is RoHS-compliant
Productklasse A: Standaard stockartikel dat binnen de vastgestelde periode kan worden teruggestuurd aan de leverancier. Voor de juiste voorwaarden, gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner.
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-37-14-03
eClass 7.1 27-37-14-03
eClass 8 27-37-14-03
eClass 9 27-37-14-03
eClass 9.1 27-37-14-03
ETIM 4 EC000216
ETIM 5 EC000216
ETIM 6 EC000216
ETIM 7 EC000216
IDEA 4 5293
UNSPSC 14 39-12-22-05
UNSPSC 15 39-12-22-33
|