!!! Uitlopend product!!! De voorkeursopvolger is 3RN2010-1BW30 Thermistor-motorbeveiliging Standaard signaleringseenheid AUTO, 1 NO + 1 NC, AC 230 V Schroefaansluiting
Notes
Het gekozen product is niet langer verkrijgbaar.<br>
Voor een mogelijk vervangtype, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke aanspreekpartner.
Dit product is verkrijgbaar als onderdeel of als uitgefaseerd product.
Indien u voor dit product een onderdeel zoekt, kan dit gevonden worden op https://www.sow.siemens.com.
Een mogelijk vervangtype (compatibiliteit niet gegarandeerd!) kan gevonden worden op de Siemens Industry Support Site, The preferred successor is 3RN2010-1CW30 - without ATEX approval! kan gebruikt worden als referentie.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
3RN1010-1CM00 |
Artikelomschrijving |
!!! Uitlopend product!!! De voorkeursopvolger is 3RN2010-1BW30 Thermistor-motorbeveiliging Standaard signaleringseenheid AUTO, 1 NO + 1 NC, AC 230 V Schroefaansluiting
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Productstatus |
PM490:Het product is niet meer opgenomen in de catalogi. Ondersteuning kan nog geven worden. |
Datum Productstatus |
Het product is niet meer verkrijgbaar sinds: 01/10/21 |
Notes |
Het gekozen product is niet langer verkrijgbaar.<br>
Voor een mogelijk vervangtype, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke aanspreekpartner.
Dit product is verkrijgbaar als onderdeel of als uitgefaseerd product.
Indien u voor dit product een onderdeel zoekt, kan dit gevonden worden op https://www.sow.siemens.com.
Een mogelijk vervangtype (compatibiliteit niet gegarandeerd!) kan gevonden worden op de Siemens Industry Support Site, The preferred successor is 3RN2010-1CW30 - without ATEX approval! kan gebruikt worden als referentie.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
|
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
E1S / 41H |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
LAO----- |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
15 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,175 KG |
Afmetingen verpakking |
29,00 x 99,00 x 107,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4011209437647 |
UPC |
754554665078 |
Statistieknummer |
85364900 |
Catalogus (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikaatgroep |
5883 |
Group Code |
R711 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 28/05/09 |
Productklasse |
C: Het product werd op bestelling van de klant geproduceerd. Terugname is in dit geval spijtig genoeg niet mogelijk. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|