Hulpschakelaar horizontaal liggend 1 NO+1 NC voor vermogenschakelaar Uitvoering S00 - S3
Notes
Het gekozen product is niet langer verkrijgbaar.<br>
Voor een mogelijk vervangtype, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke aanspreekpartner.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
3RV1901-1E |
Artikelomschrijving |
Hulpschakelaar horizontaal liggend 1 NO+1 NC voor vermogenschakelaar Uitvoering S00 - S3
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Productstatus |
PM500:Het product is niet meer bestelbaar. Einde van de levenscyclus is bereikt. |
Datum Productstatus |
Het product is niet meer verkrijgbaar sinds: 01/02/23 |
Notes |
Het gekozen product is niet langer verkrijgbaar.<br>
Voor een mogelijk vervangtype, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke aanspreekpartner.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
|
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
E1S / 41E |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
LBP----- |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
20 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,017 KG |
Afmetingen verpakking |
5,00 x 105,00 x 55,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
0 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4011209305977 |
UPC |
754554409542 |
Statistieknummer |
85365080 |
Catalogus (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikaatgroep |
3719 |
Group Code |
R711 |
Land van herkomst |
Tsjechië |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01/07/06 |
Productklasse |
C: Het product werd op bestelling van de klant geproduceerd. Terugname is in dit geval spijtig genoeg niet mogelijk. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|