DIAZED-smeltpatroon 500 V voor kabel- en leidingbeveiligingsschakelaar gG, grootte DII, E27, 6 A
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
5SB231 |
Artikelomschrijving |
DIAZED-smeltpatroon 500 V voor kabel- en leidingbeveiligingsschakelaar gG, grootte DII, E27, 6 A
|
Product family |
SENTRON DIAZED Fuse Systems |
Productstatus |
PM300:Vrij beschikbaar en bestelbaar product |
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
I1B / 1BM |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
L-P----- |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
2 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,026 KG |
Afmetingen verpakking |
25,00 x 111,00 x 51,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
Minimale bestelhoeveelheid |
25 |
EAN |
4001869021195 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85361010 |
Catalogus (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikaatgroep |
5535 |
Group Code |
P310 |
Land van herkomst |
Slovenië |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01/06/06 |
Productklasse |
A: Standaard stockartikel dat binnen de vastgestelde periode kan worden teruggestuurd aan de leverancier. Voor de juiste voorwaarden, gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
6 |
27-14-20-04 |
eClass |
7.1 |
27-14-20-04 |
eClass |
8 |
27-14-20-04 |
eClass |
9 |
27-14-20-04 |
eClass |
9.1 |
27-14-20-04 |
ETIM |
5 |
EC000099 |
ETIM |
6 |
EC000099 |
ETIM |
7 |
EC000099 |
ETIM |
8 |
EC000099 |
IDEA |
4 |
4947 |
UNSPSC |
14 |
39-12-16-26 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-18 |
|
|
|
|