DIAZED fuse link 500 V for cable and line protection gG, Size DII, E27, 16A
Notes
Het gekozen product is niet langer verkrijgbaar.<br>
Voor een mogelijk vervangtype, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke aanspreekpartner.
Dit product is verkrijgbaar als onderdeel of als uitgefaseerd product.
Indien u voor dit product een onderdeel zoekt, kan dit gevonden worden op https://www.sow.siemens.com.
Een mogelijk vervangtype (compatibiliteit niet gegarandeerd!) kan gevonden worden op de Siemens Industry Support Site, Successor type with reduced DC-voltage: 5SB2611 kan gebruikt worden als referentie.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
5SB261 |
Artikelomschrijving |
DIAZED fuse link 500 V for cable and line protection gG, Size DII, E27, 16A
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Productstatus |
PM500:Het product is niet meer bestelbaar. Einde van de levenscyclus is bereikt. |
Datum Productstatus |
Het product is niet meer verkrijgbaar sinds: 31/05/22 |
Notes |
Het gekozen product is niet langer verkrijgbaar.<br>
Voor een mogelijk vervangtype, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke aanspreekpartner.
Dit product is verkrijgbaar als onderdeel of als uitgefaseerd product.
Indien u voor dit product een onderdeel zoekt, kan dit gevonden worden op https://www.sow.siemens.com.
Een mogelijk vervangtype (compatibiliteit niet gegarandeerd!) kan gevonden worden op de Siemens Industry Support Site, Successor type with reduced DC-voltage: 5SB2611 kan gebruikt worden als referentie.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
|
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
I1B / 1BM |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
L-P----- |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
2 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,029 KG |
Afmetingen verpakking |
25,00 x 111,00 x 51,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
0 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
Minimale bestelhoeveelheid |
25 |
EAN |
4001869002378 |
UPC |
754554214504 |
Statistieknummer |
85361050 |
Catalogus (LKZ) |
LV10.1 |
Fabrikaatgroep |
5535 |
Group Code |
P310 |
Land van herkomst |
Slovenië |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01/06/06 |
Productklasse |
A: Standaard stockartikel dat binnen de vastgestelde periode kan worden teruggestuurd aan de leverancier. Voor de juiste voorwaarden, gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|