Industry Mall - België & Luxemburg
Welkom in onze productcatalogus en ons online bestelsysteem.
Om je beter van dienst te zijn maakt deze website gebruik van cookies cookies. Verberg deze melding.
20/05/22 1:40:57 AM
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Verbergen
5SH302
Product
Image similar
D-voering, DIII/63 A E33
Lijstprijs Toon de prijzen
Netto eenheidsprijs Toon de prijzen
Additional Services
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikel Nummer (Market Facing Number) 5SH302
Artikelomschrijving D-voering, DIII/63 A E33
Product family SENTRON DIAZED Fuse Systems
Productstatus PM300:Vrij beschikbaar en bestelbaar product
Price data
Kortingsgroep / Internationale productgroep I1B / 1BM
Lijstprijs Toon de prijzen
Netto eenheidsprijs Toon de prijzen
Metaalfactor None
Verzenden
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek 15 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,011 KG
Afmetingen verpakking 100,00 x 150,00 x 50,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Minimale bestelhoeveelheid 10
Additional Product Information
EAN 4001869192550
UPC 754554231709
Statistieknummer 85389099
Catalogus (LKZ) LV10.1
Fabrikaatgroep 5535
Group Code P310
Land van herkomst Tsjechië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01/01/06
Productklasse D: Product werd conform de specifieke eisen van de klant geproduceerd en ge-engineerd. Het product is hierdoor niet meer herbruikbaar en een terugname door de leverancier van dit product is bijgevolg spijtig genoeg niet mogelijk.
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-14-21-14
eClass 7.1 27-14-21-14
eClass 8 27-14-21-14
eClass 9 27-14-21-14
eClass 9.1 27-14-21-14
ETIM 5 EC000093
ETIM 6 EC000093
ETIM 7 EC000093
ETIM 8 EC000093
UNSPSC 14 39-12-16-26
UNSPSC 15 39-12-16-26
|