SITOP PSU6200 Starter package 2 SITOP 6200 10A 1-phase Input: 120 … 230 V AC, SITOP SEL1400 4*10 A with diagnostic interface
Notes
Het gekozen product is niet langer verkrijgbaar.<br>
Voor een mogelijk vervangtype, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke aanspreekpartner.
Dit product is verkrijgbaar als onderdeel of als uitgefaseerd product.
Indien u voor dit product een onderdeel zoekt, kan dit gevonden worden op https://www.sow.siemens.com.
Een mogelijk vervangtype (compatibiliteit niet gegarandeerd!) kan gevonden worden op de Siemens Industry Support Site, information from product management kan gebruikt worden als referentie.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
6EP3334-7SB00-3AP0 |
Artikelomschrijving |
SITOP PSU6200 Starter package 2 SITOP 6200 10A 1-phase Input: 120 … 230 V AC, SITOP SEL1400 4*10 A with diagnostic interface
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Productstatus |
PM500:Het product is niet meer bestelbaar. Einde van de levenscyclus is bereikt. |
Datum Productstatus |
Het product is niet meer verkrijgbaar sinds: 01/10/23 |
Notes |
Het gekozen product is niet langer verkrijgbaar.<br>
Voor een mogelijk vervangtype, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke aanspreekpartner.
Dit product is verkrijgbaar als onderdeel of als uitgefaseerd product.
Indien u voor dit product een onderdeel zoekt, kan dit gevonden worden op https://www.sow.siemens.com.
Een mogelijk vervangtype (compatibiliteit niet gegarandeerd!) kan gevonden worden op de Siemens Industry Support Site, information from product management kan gebruikt worden als referentie.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
|
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
A3Z / 5PC |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
1 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
1,200 KG |
Afmetingen verpakking |
225,00 x 190,00 x 105,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
0 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
195125086944 |
Statistieknummer |
85044083 |
Catalogus (LKZ) |
KT10-PE |
Fabrikaatgroep |
4741 |
Group Code |
R315 |
Land van herkomst |
Oostenrijk |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 23/01/12 |
Productklasse |
A: Standaard stockartikel dat binnen de vastgestelde periode kan worden teruggestuurd aan de leverancier. Voor de juiste voorwaarden, gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|