Geen afbeelding beschikbaar
***60 Years of SIMATIC*** SIMATIC S7-1500, Starterkit, consisting of: CPU 1511T-1 PN, power supply PM1507, 24V/3A, mounting rail 160mm, SIMATIC memory card, 4 MB, Ethernet cable. STEP 7 V15 Professional trial365 license, SIMATIC ProDiag S7-1500, SIMATIC OPC UA S7-1500 Small, info material
Notes
Het gekozen product is niet langer verkrijgbaar.<br>
Voor een mogelijk vervangtype, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke aanspreekpartner.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
6ES7511-1TK01-4YB5 |
Artikelomschrijving |
***60 Years of SIMATIC*** SIMATIC S7-1500, Starterkit, consisting of: CPU 1511T-1 PN, power supply PM1507, 24V/3A, mounting rail 160mm, SIMATIC memory card, 4 MB, Ethernet cable. STEP 7 V15 Professional trial365 license, SIMATIC ProDiag S7-1500, SIMATIC OPC UA S7-1500 Small, info material
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Productstatus |
PM500:Het product is niet meer bestelbaar. Einde van de levenscyclus is bereikt. |
Datum Productstatus |
Het product is niet meer verkrijgbaar sinds: 16/12/19 |
Notes |
Het gekozen product is niet langer verkrijgbaar.<br>
Voor een mogelijk vervangtype, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke aanspreekpartner.
Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpartner bij Siemens.
|
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
PRO / 2SP |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
1 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
3,600 KG |
Afmetingen verpakking |
30,00 x 39,50 x 17,00 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
0 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
804766673597 |
Statistieknummer |
85371091 |
Catalogus (LKZ) |
ST73 |
Fabrikaatgroep |
4A7V |
Group Code |
R251 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 14/10/16 |
Productklasse |
A: Standaard stockartikel dat binnen de vastgestelde periode kan worden teruggestuurd aan de leverancier. Voor de juiste voorwaarden, gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
Nee |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|