***60 Years of SIMATIC*** SIMATIC S7-1500, starter kit; Consisting of: CPU 1511T-1 PN, power supply PM1507, 24 V/3 A, mounting rail 160 mm, SIMATIC Memory Card, 4 MB, Ethernet cable, STEP 7 Professional V16 Trial365 license, SIMATIC ProDiag S7-1500, SIMATIC OPC UA S7-1500 Small, Information material
Notes
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
6ES7511-1TK02-4YB5 |
Artikelomschrijving |
***60 Years of SIMATIC*** SIMATIC S7-1500, starter kit; Consisting of: CPU 1511T-1 PN, power supply PM1507, 24 V/3 A, mounting rail 160 mm, SIMATIC Memory Card, 4 MB, Ethernet cable, STEP 7 Professional V16 Trial365 license, SIMATIC ProDiag S7-1500, SIMATIC OPC UA S7-1500 Small, Information material
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Productstatus |
PM500:Het product is niet meer bestelbaar. Einde van de levenscyclus is bereikt. |
Datum Productstatus |
Het product is niet meer verkrijgbaar sinds: 15/07/21 |
Notes |
|
Opvolger |
6ES7511-1TK03-4YB5 |
Omschrijving opvolger |
***60 years of SIMATIC*** SIMATIC S7-1500, starter kit, consisting of: CPU 1511T-1 PN, power supply PM1507, 24 V/3 A, mounting rail 160 mm, SIMATIC Memory Card, 4 MB, Ethernet cable, STEP 7 Professional V17 Trial 365-day license, SIMATIC ProDiag S7-1500, SIMATIC OPC UA S7-1500 Small, information material |
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
PRO / 2SP |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
1 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
3,600 KG |
Afmetingen verpakking |
30,00 x 39,50 x 17,00 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
0 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4042948793398 |
UPC |
195125017504 |
Statistieknummer |
85371091 |
Catalogus (LKZ) |
ST73 |
Fabrikaatgroep |
4A7V |
Group Code |
R251 |
Land van herkomst |
Duitsland |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 27/04/18 |
Productklasse |
A: Standaard stockartikel dat binnen de vastgestelde periode kan worden teruggestuurd aan de leverancier. Voor de juiste voorwaarden, gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
Nee |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|