• ETIM 7
  • ETIM 8
Verbergen
6FX5002-5CN11-3DK0
Product
Image similar
Power cable pre-assembled 4x 2.5 C SPEED-CONNECT connector Sz. 1 for SINAMICS motor Module MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA Dmax=10 mm TYPE: 6FX5002-5CN11 LENGTH (M) = + 200 + 30 + 9 + 0
Lijstprijs Toon de prijzen
Netto eenheidsprijs Toon de prijzen
Additional Services
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Link naar Siemens Industry Online Support
Artikel
Artikel Nummer (Market Facing Number) 6FX5002-5CN11-3DK0
Artikelomschrijving Power cable pre-assembled 4x 2.5 C SPEED-CONNECT connector Sz. 1 for SINAMICS motor Module MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA Dmax=10 mm TYPE: 6FX5002-5CN11 LENGTH (M) = + 200 + 30 + 9 + 0
Product family Ordering Data Overview
Productstatus PM400:Product in status "einde reeks"
Datum Productstatus Het product is "Einde reeks" sinds: 01/10/16
Price data
Kortingsgroep / Internationale productgroep D3I / 764
Lijstprijs Toon de prijzen
Netto eenheidsprijs Toon de prijzen
Metaalfactor None
Verzenden
Export coderingen ECCN : N / AL : N
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek 7 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 42,076 KG
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85444290
Catalogus (LKZ) NCZ-M
Fabrikaatgroep 9300
Group Code R220
Land van herkomst Slowakije
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01/07/06
Productklasse C: Het product werd op bestelling van de klant geproduceerd. Terugname is in dit geval spijtig genoeg niet mogelijk.
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP nummer
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-14-03-36
eClass 6 27-06-23-02
eClass 7.1 27-06-23-02
eClass 8 27-06-23-02
eClass 9 27-06-23-02
eClass 9.1 27-06-23-02
ETIM 7 EC000839
ETIM 8 EC000839
ETIM 9 EC000839
UNSPSC 15 26-12-16-29
|
Het product aankopen
Hoeveelheid 1 Stuks
Indien gewenst kan u de configuratie aanpassen door bijkomende opties aan het product toe te voegen
Loading Spice Documents...
;