Power cable pre-assembled 4x 1.5 C SPEED-CONNECT connector Sz. 1.5 (SINAMICS Motor Module) UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=15.5 mm LENGTH (M) = + 100 + 10 + 2 + 0
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
6FX5002-5CN21-2BC0 |
Artikelomschrijving |
Power cable pre-assembled 4x 1.5 C SPEED-CONNECT connector Sz. 1.5 (SINAMICS Motor Module) UL/CSA DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=15.5 mm LENGTH (M) = + 100 + 10 + 2 + 0
|
Product family |
Ordering Data Overview |
Productstatus |
PM400:Product in status "einde reeks" |
Datum Productstatus |
Het product is "Einde reeks" sinds: 01/10/16 |
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
D3I / 764 |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : N / AL : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
7 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
14,040 KG |
Afmetingseenheid |
Niet beschikbaar |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
Niet beschikbaar |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85444290 |
Catalogus (LKZ) |
NCZ-M |
Fabrikaatgroep |
9300 |
Group Code |
R220 |
Land van herkomst |
Slowakije |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01/07/06 |
Productklasse |
C: Het product werd op bestelling van de klant geproduceerd. Terugname is in dit geval spijtig genoeg niet mogelijk. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP nummer |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-14-03-36 |
eClass |
6 |
27-06-23-02 |
eClass |
7.1 |
27-06-23-02 |
eClass |
8 |
27-06-23-02 |
eClass |
9 |
27-06-23-02 |
eClass |
9.1 |
27-06-23-02 |
ETIM |
7 |
EC000839 |
ETIM |
8 |
EC000839 |
ETIM |
9 |
EC000839 |
UNSPSC |
15 |
26-12-16-29 |
|
|
|
|