Industry Mall - België & Luxemburg
Welkom in onze productcatalogus en ons online bestelsysteem.
Om je beter van dienst te zijn maakt deze website gebruik van cookies cookies. Verberg deze melding.
24/01/21 4:01:34 AM
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Verbergen
6SL3200-0AE40-0AA0
Product
SINAMICS V90 PN starter kit & SIMOTICS S-1FL6 Consisting of: Converter: 6SL3210-5FB10-4UF1 Input voltage: 200-240 V 1/3 AC 2.6 A 0-330 Hz for motor: 0.4 kW IP20, FS B, 55x170x170(WxHxD) Servo motor 1FL6034-2AF21-1AA1 PN=0.4 kW, NN=3000 rpm, IP65, M0=1.27 Nm, MN=1.27 Nm, AH 30 mm, Incremental encoder TTL 2500 inc/rev With feather key without holding brake Power cable, assembled 6FX3002-5CK01-1AD0 3 meters Signal cable pre-assembled 6FX3002-2CT20-1AD0 3 meters Pre-assembled I/O cable 6SL3260-4MA00-1VB0 1 meter The delivery quantity is limited(*)
Lijstprijs Toon de prijzen
Netto eenheidsprijs Toon de prijzen
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikel Nummer (Market Facing Number) 6SL3200-0AE40-0AA0
Artikelomschrijving SINAMICS V90 PN starter kit & SIMOTICS S-1FL6 Consisting of: Converter: 6SL3210-5FB10-4UF1 Input voltage: 200-240 V 1/3 AC 2.6 A 0-330 Hz for motor: 0.4 kW IP20, FS B, 55x170x170(WxHxD) Servo motor 1FL6034-2AF21-1AA1 PN=0.4 kW, NN=3000 rpm, IP65, M0=1.27 Nm, MN=1.27 Nm, AH 30 mm, Incremental encoder TTL 2500 inc/rev With feather key without holding brake Power cable, assembled 6FX3002-5CK01-1AD0 3 meters Signal cable pre-assembled 6FX3002-2CT20-1AD0 3 meters Pre-assembled I/O cable 6SL3260-4MA00-1VB0 1 meter The delivery quantity is limited(*)
Product family SINAMICS V90 starter kit
Productstatus PM300:Vrij beschikbaar en bestelbaar product
Price data
Kortingsgroep / Internationale productgroep D2S / 7A7
Lijstprijs Toon de prijzen
Netto eenheidsprijs Toon de prijzen
Metaalfactor None
Verzenden
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99H
Levertijd 25 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 3,700 KG
Afmetingen Product (W x L X H) Niet beschikbaar
Afmetingen verpakking 367,00 x 550,00 x 250,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4042948673171
UPC 804766297342
Statistieknummer 85044084
Catalogus (LKZ) SINAMICS V90
Fabrikaatgroep 5676
Group Code R2S3
Land van herkomst China
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01/04/13
Productklasse C: Het product werd op bestelling van de klant geproduceerd. Terugname is in dit geval spijtig genoeg niet mogelijk.
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-02-31-90
eClass 7.1 27-02-31-90
eClass 8 27-02-31-90
eClass 9 27-02-31-90
eClass 9.1 27-02-31-90
ETIM 5 EC002025
ETIM 6 EC002025
ETIM 7 EC002025
|