SINAMICS S210 &1FK2 starter kit incl. Extended Safety license S210: 6SL3210-5HB10-4UF0 Input voltage: 200-240 V 1AC 0.4 kW, SD card with Ex. Safety IP20, 55 x 170 x 170 (WxHxD) SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD, IP64, M0=1.27 Nm, PN=0.4 KW at NN=3000 rpm, AH30 without brake, with feather key With multiturn absolute encoder Single cable solution, can be assembled MC 500 6FX5002-8QN04-1AD0 4G0.38+2x0.38+4x0.2 C, M12 Cores with end sleeve IX connector, length 3m The delivery quantity is limited to 3 per customer.
Notes
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Artikel Nummer (Market Facing Number) |
6SL3200-0AE61-0AA0 |
Artikelomschrijving |
SINAMICS S210 &1FK2 starter kit incl. Extended Safety license S210: 6SL3210-5HB10-4UF0 Input voltage: 200-240 V 1AC 0.4 kW, SD card with Ex. Safety IP20, 55 x 170 x 170 (WxHxD) SIMOTICS S, 1FK2103-4AG00-1MA0 HD, IP64, M0=1.27 Nm, PN=0.4 KW at NN=3000 rpm, AH30 without brake, with feather key With multiturn absolute encoder Single cable solution, can be assembled MC 500 6FX5002-8QN04-1AD0 4G0.38+2x0.38+4x0.2 C, M12 Cores with end sleeve IX connector, length 3m The delivery quantity is limited to 3 per customer.
|
Product family |
Niet beschikbaar |
Productstatus |
PM300:Vrij beschikbaar en bestelbaar product |
Datum Productstatus |
Het gekozen product is (of gaat) in "Einde reeks" vanaf: 01/10/22 |
Notes |
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
|
Kortingsgroep / Internationale productgroep |
NA / 336 |
Lijstprijs |
Toon de prijzen
|
Netto eenheidsprijs |
Toon de prijzen
|
Metaalfactor |
None |
Export coderingen |
ECCN : 3A999A / AL : N |
Standaard Leveringstermijn - Af fabriek |
70 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
5,000 KG |
Afmetingen verpakking |
42,00 x 50,80 x 33,20 |
Afmetingseenheid |
CM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4042948692721 |
UPC |
804766784286 |
Statistieknummer |
90230080 |
Catalogus (LKZ) |
D32 |
Fabrikaatgroep |
X052 |
Group Code |
R220 |
Land van herkomst |
China |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 01/04/13 |
Productklasse |
C: Het product werd op bestelling van de klant geproduceerd. Terugname is in dit geval spijtig genoeg niet mogelijk. |
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen |
Nee |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
Niet beschikbaar |
|
|
|