Industry Mall - België & Luxemburg
Welkom in onze productcatalogus en ons online bestelsysteem.
Om je beter van dienst te zijn maakt deze website gebruik van cookies cookies. Verberg deze melding.
20/08/19 5:43:13 AM
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Verbergen
6FX5002-5CN11-3CC0
Product
Image similar
Power cable pre-assembled 4x 2.5 C SPEED-CONNECT connector Sz. 1 for SINAMICS motor Module MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA Dmax=10 mm TYPE: 6FX5002-5CN11 LENGTH (M) = + 200 + 20 + 2 + 0
Lijstprijs Toon de prijzen
Netto eenheidsprijs Toon de prijzen
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikel Nummer (Market Facing Number) 6FX5002-5CN11-3CC0
Artikelomschrijving Power cable pre-assembled 4x 2.5 C SPEED-CONNECT connector Sz. 1 for SINAMICS motor Module MOTION-CONNECT 500 UL/CSA DESINA Dmax=10 mm TYPE: 6FX5002-5CN11 LENGTH (M) = + 200 + 20 + 2 + 0
Product family Niet beschikbaar
Productstatus PM400:Product in status "einde reeks"
Datum Productstatus Het product is "Einde reeks" sinds: 01/10/16
Price data
Kortingsgroep / Internationale productgroep D1C / 764
Lijstprijs Toon de prijzen
Netto eenheidsprijs Toon de prijzen
Metaalfactor --3-----
Verzenden
Export coderingen ECCN : N / AL : N
Levertijd 5 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 39,118 KG
Afmetingen Product (W x L X H) Niet beschikbaar
Afmetingen verpakking Niet beschikbaar
Afmetingseenheid Niet beschikbaar
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN Niet beschikbaar
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85444290
Catalogus (LKZ) NCZ-M
Fabrikaatgroep 9300
Land van herkomst Slowakije
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01/07/06
Productklasse C: Het product werd op bestelling van de klant geproduceerd. Terugname is in dit geval spijtig genoeg niet mogelijk.
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen Ja
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 5.1 27-06-23-02
eClass 6 27-06-23-02
eClass 7.1 27-06-23-02
eClass 8 27-06-23-02
eClass 9 27-06-23-02
eClass 9.1 27-06-23-02
ETIM 4 EC000839
ETIM 5 EC000839
ETIM 6 EC000839
ETIM 7 EC000839
UNSPSC 14 39-12-20-03
UNSPSC 15 26-12-16-29
|
Indien gewenst kan u de configuratie aanpassen door bijkomende opties aan het product toe te voegen
Loading Spice Documents...