Industry Mall - België & Luxemburg
Welkom in onze productcatalogus en ons online bestelsysteem.
Om je beter van dienst te zijn maakt deze website gebruik van cookies cookies. Verberg deze melding.
08/04/20 3:28:30 PM
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 5
  • ETIM 6
  • ETIM 7
Verbergen
3KX3505-0AA
Product
Image similar
Accessory for switch 3KL5., 3KM5. Fuse monitoring connection s consists of 6 connections
Notes
Mogelijk vervangtype (compatibiliteit niet gegarandeerd!)kan zijn: For further information please contact: www.siemens.com/lowvoltage/contact
Lijstprijs Toon de prijzen
Netto eenheidsprijs Toon de prijzen
Additional Services
Voor dit product kunnen wij u services aanbieden zoals het leveren als wisselstuk, een herstelling of een omruiling uitvoeren. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikel Nummer (Market Facing Number) 3KX3505-0AA
Artikelomschrijving Accessory for switch 3KL5., 3KM5. Fuse monitoring connection s consists of 6 connections
Product family Ordering Data Overview
Productstatus PM400:Product in status "einde reeks"
Datum Productstatus Het product is "Einde reeks" sinds: 31/08/18
Notes
Mogelijk vervangtype (compatibiliteit niet gegarandeerd!)kan zijn: For further information please contact: www.siemens.com/lowvoltage/contact
Price data
Kortingsgroep / Internationale productgroep E1L / 1CL
Lijstprijs Toon de prijzen
Netto eenheidsprijs Toon de prijzen
Metaalfactor L-O-----
Verzenden
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 15 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,017 KG
Afmetingen Product (W x L X H) Niet beschikbaar
Afmetingen verpakking 80,00 x 110,00 x 2,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209001152
UPC 040892855210
Statistieknummer 85369095
Catalogus (LKZ) LV10.1
Fabrikaatgroep 5853
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum Product is RoHS-compliant
Productklasse A: Standaard stockartikel dat binnen de vastgestelde periode kan worden teruggestuurd aan de leverancier. Voor de juiste voorwaarden, gelieve contact op te nemen met uw Siemens aanspreekpartner.
Graad van verplichting om gebruikt elektrisch of elektronisch materiaal terug te nemen -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 4 EC002498
ETIM 5 EC002498
ETIM 6 EC002498
ETIM 7 EC002498
|