Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
23-09-20 19:44:24
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3LD9250-2CA
Product
Neutral conductor/PE terminal, continuous, for floor mounting, installation in distribution boards, Molded-plastic encapsulation, accessory for main and emergency switching-off switch 3LD25 for 63A and for molded case switch 3LD5 UL for 30A
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3LD9250-2CA
Artikelomschrijving Neutral conductor/PE terminal, continuous, for floor mounting, installation in distribution boards, Molded-plastic encapsulation, accessory for main and emergency switching-off switch 3LD25 for 63A and for molded case switch 3LD5 UL for 30A
Product family Ordering Data Overview
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15P / 1CL
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor L-O-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,068 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 48,00 x 64,00 x 23,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209654891
UPC 754554930909
Statistieknummer 85369010
LKZ LV10.1
Fabrikaatgroep 5887
Group Code P360
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 25-11-05
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 4 EC002498
ETIM 5 EC002498
ETIM 6 EC002498
ETIM 7 EC002498
UNSPSC 15 39-12-15-21
|