SiePortal

Het geïntegreerde platform voor uw productselectie, bestellingen en support

SiePortal
Zoeken in

Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3NJ6940-3FC00
Product
Image similar
toebehoren voor lastscheider met zekeringen strookvorm, steekbaar, NH2 en NH3 elektr. zekeringbewaking en netbewaking EFM20, voor AC-netwerken
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3NJ6940-3FC00
Artikelomschrijving toebehoren voor lastscheider met zekeringen strookvorm, steekbaar, NH2 en NH3 elektr. zekeringbewaking en netbewaking EFM20, voor AC-netwerken
Product family Accessories
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15P / 1DL
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : N
Levertijd 3 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,110 KG
Verpakkings afmetingen 93,00 x 165,00 x 76,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209822665
UPC Niet beschikbaar
Statistieknummer 85389099
LKZ LV10.1
Fabrikaatgroep 5862
Group Code P360
Land van herkomst Tsjechiƫ
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 09-03-07
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 12 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
UNSPSC 15 39-12-15-21
|
;