SENTRON, smeltpatroonlastscheider 3NP1, 3-polig, NH000, 160 A, voor stroomrailsysteem 8US 60 mm, aansluitklem, afdekvlak 32/70mm
Artikelnummer |
3NP1123-1BC20 |
Artikelomschrijving |
SENTRON, smeltpatroonlastscheider 3NP1, 3-polig, NH000, 160 A, voor stroomrailsysteem 8US 60 mm, aansluitklem, afdekvlak 32/70mm
|
Product family |
Basic Devices |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Active Product |
Productgroep / Internationale productgroep |
15P / 1DL |
Lijstprijs |
Laat prijzen zien
|
Klantprijs |
Laat prijzen zien
|
Metaalfactor |
LCP----- |
Export coderingen |
AL : N / ECCN : EAR99 |
Levertijd |
3 Dag/Dagen |
Netto gewicht (kg) |
0,945 KG |
Verpakkings afmetingen |
146,00 x 226,00 x 106,00 |
Afmetingseenheid |
MM |
Verpakkingseenheid |
1 Stuks |
Verpakkingshoeveelheid |
1 |
EAN |
4011209699991 |
UPC |
Niet beschikbaar |
Statistieknummer |
85365080 |
LKZ |
LV10.1 |
Fabrikaatgroep |
5863 |
Group Code |
P360 |
Land van herkomst |
Tsjechië |
RoHS conformiteit datum |
RoHS compliant since: 23-10-08 |
Productklasse |
A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Ja |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versie
|
Classificatie
|
eClass |
12 |
27-37-14-01 |
eClass |
6 |
27-37-14-01 |
eClass |
7.1 |
27-37-14-01 |
eClass |
8 |
27-37-14-01 |
eClass |
9 |
27-37-14-01 |
eClass |
9.1 |
27-37-14-01 |
ETIM |
7 |
EC001040 |
ETIM |
8 |
EC001040 |
ETIM |
9 |
EC001040 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-33 |
|
|
|
|