Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
01-11-20 2:27:22
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3NP1153-1DA20
Product
SENTRON, Fuse switch disconnector 3NP1, 3-pole, NH2, 400 A, for assembly and installation on mounting plate, Box terminal, Cover level 70 mm
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3NP1153-1DA20
Artikelomschrijving SENTRON, Fuse switch disconnector 3NP1, 3-pole, NH2, 400 A, for assembly and installation on mounting plate, Box terminal, Cover level 70 mm
Product family Basic Devices
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 15P / 1DL
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LCP-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 4,401 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 200,00 x 450,00 x 180,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209765535
UPC 040892780574
Statistieknummer 85362090
LKZ LV10.1
Fabrikaatgroep 5863
Group Code P360
Land van herkomst Tsjechië
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 23-10-08
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 6 27-37-14-01
eClass 7.1 27-37-14-01
eClass 8 27-37-14-01
eClass 9 27-37-14-01
eClass 9.1 27-37-14-01
ETIM 4 EC001040
ETIM 5 EC001040
ETIM 6 EC001040
ETIM 7 EC001040
UNSPSC 14 39-12-16-01
UNSPSC 15 39-12-22-33
|