Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
20-06-19 23:24:27
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3RF2050-1AA04
Product
Semiconductor relay, 1-phase 3RF2 Overall width 45 mm, 50 A 48-460 V / 24 V DC screw terminal
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3RF2050-1AA04
Artikelomschrijving Semiconductor relay, 1-phase 3RF2 Overall width 45 mm, 50 A 48-460 V / 24 V DC screw terminal
Product family SIRIUS 3RF20 solid-state relays, single-phase, 45 mm
Product Lifecycle (PLM) PM300:Active Product
Price data
Productgroep / Internationale productgroep 16A / 41C
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor None
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen AL : N / ECCN : EAR99
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,085 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 49,00 x 64,00 x 76,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuk
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209575851
UPC 754554860459
Statistieknummer 85364900
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 3725
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 28-05-09
Productklasse A: Standaard product die op voorraad is van geretourneerd worden volgens de voorwaarden/periode
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty of Information

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Classificeringen
 
Versie Classificatie
eClass 5.1 27-37-10-03
eClass 6 27-37-10-03
eClass 7.1 27-37-10-03
eClass 8 27-37-10-03
eClass 9 27-37-10-03
eClass 9.1 27-37-10-03
ETIM 4 EC000066
ETIM 5 EC000066
ETIM 6 EC000066
ETIM 7 EC000066
IDEA 4 4755
UNSPSC 14 39-12-23-33
UNSPSC 15 39-12-15-29
|