Industry Mall
Onze industriële productcatalogus en online bestelsysteem.
01-11-20 2:43:40
Productcatalogus
  • Productcatalogus
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Verbergen
3RH1122-1BB40
Product
Image similar
Contactor relay, 2 NO + 2 NC 24 V DC Screw terminal size S00 !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RH2 Preferred successor type is >>3RH2122-1BB40<<
Notes
Product is not longer available
The successor is 3RH2122-1BB40
Please contact Siemens
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Gegevensblad in PDF Download
Service & Support (Manuals, Certificates, FAQs...) Download
Artikel
Artikelnummer 3RH1122-1BB40
Artikelomschrijving Contactor relay, 2 NO + 2 NC 24 V DC Screw terminal size S00 !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RH2 Preferred successor type is >>3RH2122-1BB40<<
Product family Niet beschikbaar
Product Lifecycle (PLM) PM490:Start of final Year of support
PLM Effective Date Produkt abgekündigt seit: 01-10-19
Notes
Product is not longer available
The successor is 3RH2122-1BB40
Please contact Siemens
Price data
Productgroep / Internationale productgroep IND / 41A
Lijstprijs Laat prijzen zien
Klantprijs Laat prijzen zien
Metaalfactor LBP-----
Beschikbaarheidsresultaat
Export coderingen ECCN : N / AL : N
Levertijd 2 Dag/Dagen
Netto gewicht (kg) 0,263 KG
Product afmetingen Niet beschikbaar
Verpakkings afmetingen 50,00 x 63,50 x 77,00
Afmetingseenheid MM
Verpakkingseenheid 1 Stuks
Verpakkingshoeveelheid 1
Additional Product Information
EAN 4011209274303
UPC 754554416373
Statistieknummer 85364900
LKZ CC-IC10
Fabrikaatgroep 3700
Group Code R711
Land van herkomst Duitsland
RoHS conformiteit datum RoHS compliant since: 01-07-06
Productklasse C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
Classificeringen
  Niet beschikbaar
|